Kabelförskruvning - G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - 1424486

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg9, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424486
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,210 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)