Kabelförskruvning - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 3 mm ... 6,5 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg7, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424485
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373157
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,600 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)