Kabelförskruvning - G-INS-M32-L68N-PNES-BK - 1424483

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UV-beständig

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424483
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626373133
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,880 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)