Kabelförskruvning - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424477
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626372679
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,000 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)