Kabelförskruvning - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424470
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626374178
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,260 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)