Kabelförskruvning - G-ESIS-M32-S68N-PEPDS-BK - 1424469

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: svart, med platt packning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelförskruvning, med flattätning

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424469
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BF7DDX -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626375595
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 39269097