Kåpa - HC-STA-D50-SHWD-2SSM25-ELC-AL - 1424413

Sockelhus D50, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 82 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 2x M25, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424413
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 527 (C_2_2017)
GTIN 4055626371535
Vikt per styck (exklusive förpackning) 380,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)