Kåpa - HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL - 1424408

Kåpa D50, för tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 80 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M25, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424408
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 526 (C_2_2017)
GTIN 4055626371481
Vikt per styck (exklusive förpackning) 257,530 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)