Kåpa - HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - 1424393

Sockelhus D25, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 2x M25, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424393
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 525 (C_2_2017)
GTIN 4055626371337
Vikt per styck (exklusive förpackning) 185,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)