Kåpa - HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - 1424385

Kåpa D25, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 72 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x Pg21, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424385
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 523 (C_2_2017)
GTIN 4055626371252
Vikt per styck (exklusive förpackning) 166,100 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)