Kåpa - HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - 1424369

Sockelhus D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PA, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 2x M20, skyddslock: ja, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424369
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 521 (C_2_2017)
GTIN 4055626371108
Vikt per styck (exklusive förpackning) 170,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)