Kåpa - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Kåpa, av plast, byggform: VC3, svart, med integrerad kabelingång från 13 till 25 mm diameter, låsskruvar med räfflat skruvhuvud, kan plomberas.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Plastkåpa med rak kabelutgång och kabelförskruvning.
  • Lökpackning med ett tätningsområde för kabeldiameter från 10 mm ... 25 mm.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424368
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABOB -
Katalogsida Sida 35 (C_2_2013)
GTIN 4046356772945
Vikt per styck (exklusive förpackning) 104,500 g
Tullnummer 85389099