Kåpa - HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - 1424366

Sockelhus D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 2x Pg16, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424366
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 521 (C_2_2017)
GTIN 4055626371085
Vikt per styck (exklusive förpackning) 170,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)