Kåpa - HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424361

Kopplingskåpa D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 64 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M25, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424361
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 521 (C_2_2017)
GTIN 4055626371030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 150,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)