Kåpa - HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL - 1424359

Kopplingskåpa D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M20, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424359
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 521 (C_2_2017)
GTIN 4055626371016
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)