Kåpa - HC-STA-D15-HHFS-1STP21-ELC-AL - 1424349

Kåpa D15, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, på sidan, höjd: 68 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x Pg21, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424349
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 519 (C_2_2017)
GTIN 4055626370859
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)