Nätverkskabel - NBC-MR/2,0-94B/R4AC SCO KO-AU - 1424321

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 2 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424321
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CMI -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626378671
Vikt per styck (exklusive förpackning) 128,600 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)