Vägg-genomföring - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75 - 1424317

Inbyggnadskontakt, hona, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodad, baksides-/skruvmontering med M16 gänga, med 0,75 m TPE-ledare, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
  • Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424317
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABQCDH -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356729130
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,300 g
Tullnummer 85444290