Givarkabel - SAC-4P-MS/1,4-PUR/FS SCO NLM - 1424295

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 1,4 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424295
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626376479
Tullnummer 85444290