Givarkabel - SAC-4P-MS/1,25-PUR/M8FS SCO NLM - 1424284

Bild saknas

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M8, kabellängd: 1,3 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424284
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BCA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626376431
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,000 g
Tullnummer 85444290