Vägg-genomföring - SACC-DSI-M8MS-5CON-M8-L180 DN - 1424242

Inbyggnadskontakt, hane, 5-polig Device Net, M8, baksides-/skruvmontering med M10-fästgänga, med rak lödanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt kretskortsmontage: endelade jackbara anslutningar för våglödning
  • För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424242
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 229 (C_2_2013)
GTIN 4046356712545
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,170 g