Vägg-genomföring - QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - 1424217

Vägg-genomföring, poltal: 3+PE, 20 A, 2,5 mm², kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424217
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod BF6ABB -
GTIN 4055626369440
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290