Vägg-genomföring - SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 1424197

Inbyggnadskontakt, hona, 17-polig utan skärmanslutning, A-kodad, med vinklad lödanslutning, endast kontaktinsats

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
  • Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
  • Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskrunngar med gängmontage, inpressningskontur eller för direkt integrering i frontplattan
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424197
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABQB -
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 253 (C_2_2013)
GTIN 4046356692915
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,460 g