Givarkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS VA - 1424185

som bilden, dock med VA-räfflor

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424185
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626369013
Vikt per styck (exklusive förpackning) 178,000 g