Inbyggnadskontakt, hona - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

M12-vägg-genomföring, invändig montering

Inbyggnadskontakt, hona, CAT6A, Ethernet, i ett stycke, 8-polig, M12-SPEEDCON, invändig/skruvmontering med M16 fästgänga, med rak lödanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt kretskortsmontage: endelade jackbara anslutningar för våglödning
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424177
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABQB -
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 91 (C_2_2013)
GTIN 4046356692656
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,620 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här