Strömkabel - SAC-3P-20,0-PVC/M12FSS PE - 1424176

Strömkabel, 3-polig, PVC, svart, kabellängd: 20 m, för växelström upp till 16 A/230 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 16 A och 230 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424176
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 16 st
GTIN 4055626369372
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290