Givarkabel - SAC-3P- 2,5-28R/FS SCO RAIL - 1424175

Givarkabel, 3-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 2,5 m, för spårbunden trafik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424175
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626368580
Vikt per styck (exklusive förpackning) 148,850 g
Tullnummer 85444290