Givarkabel - SAC-3P-MR/0,6PUR/C-1L-Z 1NLY - 1424049

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, kabellängd: 0,6 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424049
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1DNA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626367231
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,660 g
Tullnummer 85444290