nyhet

Mutter - QPD N2,5 9-14 GY - 1424032

Mutter, QUICKON-anslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424032
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
GTIN 4055626366340
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85472000