Vägg-genomföring - SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/2,0 SCO - 1424030

Givar-/ventil-montagekontakt, hona, 8-polig, M12-SPEEDCON, bakifrån/skruvmontering med Pg9-gänga, med 2,0 m TPE-ledare, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
  • Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424030
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABQCDH -
Minsta beställningsantal 20 st
GTIN 4046356666756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,000 g
Tullnummer 85444290