nyhet

Kabelförbindningar - QPD C4X2,5/1X9-14 GY - 1424025

Kabelförbindningar, QUICKON-anslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med en QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-snabbanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424025
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
GTIN 4055626366326
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g