Vägg-genomföring - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA - 1424023

Inbyggnadskontakt, hona, 5-polig, M12, B-kodad, framsides-/skruvmontering med Pg9 gänga, med 0,5 m TPE ledare, 5 x 0,34 mm², utförande av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424023
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
GTIN 4046356662338
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,670 g