nyhet

Vägg-genomföring - QPD W4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - 1424004

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm, monteringsgänga: M25, IDC-anslutning (svetsad), 2,5 mm², ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424004
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
GTIN 4055626366203
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290