nyhet

Vägg-genomföring - QPD W3PE2,5 6-10 M25 DT BK - 1423977

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, monteringsgänga: M25, Push-in-anslutning, 2,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423977
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF6ABB -
GTIN 4055626365954
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g