nyhet

H-fördelare - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med fyra QUICKON-muttrar, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Flexibel och kompakt - tack vare anslutningarnas interna förbindelse kan H- och T-fördelarna användas för förgrening av stamkablar eller stjärnfördelare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423972
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF6DBB -
GTIN 4055626365909
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g