nyhet

Jackbar anslutning - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Jackbar anslutning, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Servicevänlig - med kontakterna kan ett snabbt apparatbyte ske och tack vare förkonfektionerade kablar blir drifttagningen enklare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423969
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF6BBB -
GTIN 4055626365879
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g