Givarkabel - SAC-3P-MS/1-PUR/A-1L-ZSCO 1NLY - 1423960

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 1 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423960
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1DJA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626367194
Vikt per styck (exklusive förpackning) 61,700 g
Tullnummer 85444290