Givarkabel - SAC-4P-MR/2,3-PUR/FS SCO 1NLY - 1423939

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 2,3 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423939
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626367026
Vikt per styck (exklusive förpackning) 88,500 g
Tullnummer 85444290