Givarkabel - SAC-5P-25,11-PUR/M12FS SH EU - 1423935

Som bilden, dock med svart handtag

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, kabellängd: 25,11 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423935
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CKA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626369433
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 250,410 g
Tullnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng