Strömkabel - SAC-4P-MST/2,2-PUR/FST SCO NLY - 1423908

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, T-kodad, kabellängd: 2,2 m, för likström upp till 12 A / 60 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 60 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423908
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCP -
Minsta beställningsantal 15 st
GTIN 4055626369280
Vikt per styck (exklusive förpackning) 269,000 g
Tullnummer 85444290