FO-patchkabel - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR - 1423846

Konfektionerad fiberoptikkabel, PROFINET-kabel typ B, PCF-fiber 200/230 µm, SC-RJ/IP67 push-pull-metallkapsling med BFOC(ST)/IP20, PVC-yttermantel, halogenfri, ozon- och UV-beständig, i skyddsrör, för fast dragning inomhus, längd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Universiell installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus (direkt markläggning är inte tillåten)
  • PVC yttermantel
  • inklusive ett anpassat mätprotokoll
  • 2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyvinylklorid (PVC)
  • Robust kabel för användning i tuffa miljöer
  • PROFINET typ B
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423846
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
GTIN 4055626364209
Vikt per styck (exklusive förpackning) 951,000 g
Ursprungsland CZ (Tjeckiska republiken)