Kontaktinsats - HC-B16-I-TPT-M-32 - 1423825

Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: B16, antal anslutningar per pol: 2, Hane, Push-in-anslutning, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², användning: Effekt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För snabb
    Kodning med plastprofil
  • Ledaranslutning utan verktyg
  • Betydlig tidsbesparing vid ledaranslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423825
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 539 (C_2_2017)
GTIN 4055626356235
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,920 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN (Kina)