Givarkabel - SAC-5P-20,0-PUR/FR SH SCO - 1423800

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, kabellängd: 20 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423800
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626354453
Vikt per styck (exklusive förpackning) 947,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)