Givarkabel - SAC-8P-20,0-28X/M12FS OD - 1423789

Givarkabel, 8-polig, PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 20 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C till +105 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423789
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CFA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626353364
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 242,400 g
Tullnummer 85444290