Givarkabel - SAC-4P-M12MS/5,0-800/M12FR3LVW - 1423750

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, Hane rak M12, A-kodad, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 5 m, för robotar och transportörer

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Flexibel: kabel tål högsta belastning vad gäller vridning och böjning
  • Tillförlitlig i karosstillverkning tack vare svetsloppbeständig kabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423750
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626352466
Vikt per styck (exklusive förpackning) 183,200 g
Tullnummer 85444290