Givarkabel - SAC-4P-M12MS/8,0-800/M12FS - 1423741

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, Hane rak M12, A-kodad, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 8 m, för robotar och transportörer

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Flexibel: kabel tål högsta belastning vad gäller vridning och böjning
  • Tillförlitlig i karosstillverkning tack vare svetsloppbeständig kabel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423741
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626352404
Vikt per styck (exklusive förpackning) 279,100 g
Tullnummer 85444290