Matningskontakt - SACC-MST-3PECON-PG11-M IFM - 1423739

Matningskontakt, 4-polig, Hane rak M12, T-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 8 mm ... 10 mm, för likström upp till 12 A / 60 V, Kontakt 4 ledande

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 60 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423739
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF2CAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626352084
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g