Kabelförbindningar - Q 0,75/4IDC/1X2,2 RU-MLT - 1423734

QUICKON-kabelförbindning, 4-polig, anslutningsdiameter 0,34-0,75 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423734
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF6HCB -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626351599
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,600 g