Bussystem-kabel - SAC-5P-MS/ 1,5-923/FS CAN SCO - 1423726

Bild saknas

Bussystem-kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 1,5 m, Oskärmad kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423726
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626350684
Vikt per styck (exklusive förpackning) 116,330 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)