Kontaktinsatsmodul - HC-M-DSUB-09-UT-M - 1423723

Kontaktinsatsmodul, poltal: 9, utförande : D-SUB 9, Hane, Skruvanslutning, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², användning: Data

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1423723
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
GTIN 4055626369419
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,700 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN (Kina)